SAJ

DESLIZADOR AUTONIVELANTESAJ

15 / 15 resultados totales

Filtrar artículos
  • DESLIZADOR AUTONIVELANTE
  • SAJ
El gel interior se ajusta automáticamente a los desniveles del piso.
Fácil de reorganizar la tabla, etc.
Autoajuste hasta 3 mm o 6 mm.
Fácil sustitución de los deslizadores de nivelación existentes a SAJ.

La tienda online está disponible solamente en Alemania, Austria, Bélgica, Olanda, Luxemburgo y Francia.
Si está realizando un pedido para estos países, haga clic en el botón a continuación.

Para solicitar una cotización, por favor pulsar el botón abajo.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
SAJ30-10N2.5 200-149-309
SAJ30-10N3 200-149-308
SAJ30-10M6 200-149-307
SAJ30-10M8 200-149-306
SAJ30-10M10 200-149-305
SAJ30-12N2.5 200-149-304
SAJ30-12N3 200-149-303
SAJ30-12M6 200-149-302
SAJ30-12M8 200-149-301
SAJ30-12M10 200-149-300
SAJ30-12-6N2.5 200-140-105
SAJ30-12-6N3 200-140-104
SAJ30-12-6M6 200-140-103
SAJ30-12-6M8 200-140-102
SAJ30-12-6M10 200-140-101
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Rango de ajuste d H h1 h2 S B Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Peso mínimo de la mesa kg/4 piezas Peso máximo de la mesa kg/4 piezas Peso mínimo de la mesa kg/5 piezas Peso máximo de la mesa kg/5 piezas Peso mínimo de la mesa kg/6 piezas Peso máximo de la mesa kg/6 piezas Nombre del artículo para la llave apropiada Material del tornillo Material del cuerpo Diámetro inferior D Material inferior Funciones adicionales EAN Caja Cartón Peso (g)

SAJ30-10N2.5

200-149-309

3

W5/16

33

24

19

9

14

490

50

7

12

8

15

10

18

SAJ14

Acero

Polietileno (PE)

32

Otros tipos de plástico

DESLIZADOR AUTONIVELANTE

4510932097864

40

400

26

SAJ30-10N3

200-149-308

3

W3/8

37

25

19

12

17

490

50

7

12

8

15

10

18

SAJ17

Acero

Polietileno (PE)

32

Otros tipos de plástico

DESLIZADOR AUTONIVELANTE

4510932097857

40

400

36

SAJ30-10M6

200-149-307

3

M6

34

24

19

10

10

490

50

7

12

8

15

10

18

SAJ10

Acero

Polietileno (PE)

32

Otros tipos de plástico

DESLIZADOR AUTONIVELANTE

4510932003377

40

400

21

SAJ30-10M8

200-149-306

3

M8

33

24

19

9

13

490

50

7

12

8

15

10

18

SAJ13

Acero

Polietileno (PE)

32

Otros tipos de plástico

DESLIZADOR AUTONIVELANTE

4510932003384

40

400

25

SAJ30-10M10

200-149-305

3

M10

37

26

19

11

17

490

50

7

12

8

15

10

18

SAJ17

Acero

Polietileno (PE)

32

Otros tipos de plástico

DESLIZADOR AUTONIVELANTE

4510932003391

40

400

38

SAJ30-12N2.5

200-149-304

3

W5/16

33

24

19

9

14

490

50

12

24

15

30

18

36

SAJ14

Acero

Polietileno (PE)

32

Otros tipos de plástico

DESLIZADOR AUTONIVELANTE

4510932097840

40

400

26

SAJ30-12N3

200-149-303

3

W3/8

37

25

19

12

17

490

50

12

24

15

30

18

36

SAJ17

Acero

Polietileno (PE)

32

Otros tipos de plástico

DESLIZADOR AUTONIVELANTE

4510932097833

40

400

36

SAJ30-12M6

200-149-302

3

M6

34

24

19

10

10

490

50

12

24

15

30

18

36

SAJ10

Acero

Polietileno (PE)

32

Otros tipos de plástico

DESLIZADOR AUTONIVELANTE

4510932097826

40

400

21

SAJ30-12M8

200-149-301

3

M8

33

24

19

9

13

490

50

12

24

15

30

18

36

SAJ13

Acero

Polietileno (PE)

32

Otros tipos de plástico

DESLIZADOR AUTONIVELANTE

4510932097819

40

400

25

SAJ30-12M10

200-149-300

3

M10

37

26

19

11

17

490

50

12

24

15

30

18

36

SAJ17

Acero

Polietileno (PE)

32

Otros tipos de plástico

DESLIZADOR AUTONIVELANTE

4510932097802

40

400

38

SAJ30-12-6N2.5

200-140-105

6

W5/16

42

31

24

11

14

490

50

12

24

15

30

18

36

SAJ14

Acero

Polietileno (PE)

32

Otros tipos de plástico

DESLIZADOR AUTONIVELANTE

4510932096553

40

400

29

SAJ30-12-6N3

200-140-104

6

W3/8

42

31

24

11

17

490

50

12

24

15

30

18

36

SAJ17

Acero

Polietileno (PE)

32

Otros tipos de plástico

DESLIZADOR AUTONIVELANTE

4510932096546

40

400

39

SAJ30-12-6M6

200-140-103

6

M6

44

32

24

12

10

490

50

12

24

15

30

18

36

SAJ10

Acero

Polietileno (PE)

32

Otros tipos de plástico

DESLIZADOR AUTONIVELANTE

4510932096539

40

400

29

SAJ30-12-6M8

200-140-102

6

M8

42

32

24

10

13

490

50

12

24

15

30

18

36

SAJ13

Acero

Polietileno (PE)

32

Otros tipos de plástico

DESLIZADOR AUTONIVELANTE

4510932096522

40

400

22

SAJ30-12-6M10

200-140-101

6

M10

41

31

24

10

17

490

50

12

24

15

30

18

36

SAJ17

Acero

Polietileno (PE)

32

Otros tipos de plástico

DESLIZADOR AUTONIVELANTE

4510932096515

40

400

41

Deslice para ver más


Se vende por separado

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
SAJ10 200-140-390
SAJ13 200-140-391
SAJ14 200-140-392
SAJ17 200-140-393
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Nominal Espesor EAN

SAJ10

200-140-390

10

1.6

4510932096607

SAJ13

200-140-391

13

2.0

4510932005678

SAJ14

200-140-392

14

2.0

4510932096614

SAJ17

200-140-393

17

2.2

4510932096621


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
SAJ30-10N2.5
SAJ30-10N3
SAJ30-10M6
SAJ30-10M8
SAJ30-10M10
SAJ30-12N2.5
SAJ30-12N3
SAJ30-12M6
SAJ30-12M8
SAJ30-12M10
SAJ30-12-6N2.5
SAJ30-12-6N3
SAJ30-12-6M6
SAJ30-12-6M8
SAJ30-12-6M10
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
SAJ30-10N2.5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-309

SAJ30-10N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-308

SAJ30-10M6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-307

SAJ30-10M8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-306

SAJ30-10M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-305

SAJ30-12N2.5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-304

SAJ30-12N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-303

SAJ30-12M6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-302

SAJ30-12M8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-301

SAJ30-12M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-300

SAJ30-12-6N2.5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-105

SAJ30-12-6N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-104

SAJ30-12-6M6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-103

SAJ30-12-6M8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-102

SAJ30-12-6M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-101

Se vende por separado

Nombre del artículo
SAJ10
SAJ13
SAJ14
SAJ17
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
SAJ10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-390

SAJ13 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-391

SAJ14 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-392

SAJ17 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-393