SAM

VENTILADOR DE ACERO INOXIDABLESAM

5 / 5 resultados totales

Filtrar artículos
  • VENTILADOR DE ACERO INOXIDABLE
  • Tipo malla
  • SAM

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
SA-M37 210-030-164
SA-M45 210-030-165
SA-M60 210-030-166
SA-M85 210-030-167
SA-M120 210-030-168
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Color Acabado Material D1 D2 D3 D4 T t Área máxima de escape mm2 Forma Dimensión externa D Método de instalación EAN Caja Cartón Peso (g)

SA-M37

210-030-164

Plateada

Satén

Acero Inoxidable (SUS304)

36

31.5

30

25

5.2

0.3

290

Redondo

36

Empotrado

4510932730662

70

1400

4.5

SA-M45

210-030-165

Plateada

Satén

Acero Inoxidable (SUS304)

46

41.5

40

35

5.2

0.3

570

Redondo

46

Empotrado

4510932730679

60

1200

6

SA-M60

210-030-166

Plateada

Satén

Acero Inoxidable (SUS304)

60

53.5

52

46

6.5

0.3

1000

Redondo

60

Empotrado

4510932730686

50

1000

9.5

SA-M85

210-030-167

Plateada

Satén

Acero Inoxidable (SUS304)

85

77.8

76.5

68

7

0.3

2150

Redondo

85

Empotrado

4510932035453

30

600

16.5

SA-M120

210-030-168

Plateada

Satén

Acero Inoxidable (SUS304)

120

110.5

108

99

7.2

0.5

4480

Redondo

120

Empotrado

4510932035460

20

200

46.5

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
SA-M37
SA-M45
SA-M60
SA-M85
SA-M120
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
SA-M37 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-164

SA-M45 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-165

SA-M60 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-166

SA-M85 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-167

SA-M120 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-168