SGH-200

TIRADORSGH-200

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • TIRADOR
  • Modelo antiestático y antibacterial
  • SGH-200

El revestimiento de elastómero proporciona un efecto antiestático y antibacteriano.
Diseñado para reducir las molestias causadas por la estática al tocar una manija de metal.
La superficie texturizada y suave de la manija mejora el agarre en entornos de fabricación en los que se utilizan lubricantes.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
SGH-200 100-013-022
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Color Longitud L Paso P Altura H Espesor de agarre D Tipo de cuerpo Forma de la manija Tipo de manija en forma de U Método de instalación Característica única Material de la base Tipo Montaje aplicable Método de instalación (Arco) Material de revestimiento Color (para búsqueda) EAN Caja Cartón Peso (g)

SGH-200

100-013-022

Material de la base: PA / Revestimiento: Elastómero

Azul

200

175

80

25

Montaje con tornillos traseros

Forma de U

Recto

Tornillo hembra

Antiestática
Antibacteriana

PA

Tirador

Madera

Montaje trasero

Elastómero

Azul/Azul Marino

4510932008716

1

20

250

Deslice para ver más

Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
SGH-200
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
SGH-200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-013-022

Deslice para ver más

Catálogo

Categoría