- SL-TGH
LUZ LED RESISTENTESL-TGH
3 / 3 resultados totales
Filtrar artículos
- Cumple con las normas IP69K (resistente al agua a alta temperatura y alta presión) e IP67F (a prueba de aceite, agua y polvo).
La goma fluorada especial permite el contacto directo con el aceite y el agua.
La cubierta del cuerpo de acero inoxidable y el vidrio templado de la cubierta proporcionan propiedades antioxidantes y a prueba de arañazos.
3 tipos (modelo de haz amplio, modelo de haz mediano y modelo de foco estrecho) disponibles en función de la cantidad de luz necesaria y del rango de iluminación.
También está disponible el soporte para ajustar la dirección de la iluminación.
En Uso
Imágenes
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
SL-TGH1-24-WNSL | 220-026-705 |
![]() |
![]() |
SL-TGH2-24-WNSL | 220-026-706 |
![]() |
![]() |
SL-TGH3-24-WNSL | 220-026-707 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
SL-TGH1-24-WNSL |
SL-TGH2-24-WNSL |
SL-TGH3-24-WNSL |