BASE PARA ESTANTESSM
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- Con persiana para cubrir el agujero de montaje para el soporte del estante.
Los soportes del estante son ajustables cada 15 mm.
Fabricada en acero inoxidable con una excelente durabilidad.
Se utiliza con el soporte para estantes SMB-15R, SPM-20B (se vende por separado).
La tapa final para la cremallera del estante se vende por separado. Por favor, seleccione SP-18E o SPW-EC20.