RETENEDOR MAGNÉTICOSMC
3 / 3 resultados totales
- Interruptor de láminas con retenedor magnético incorporado.
También está disponible el juego de piezas AS para instalar en el marco de aluminio. - Accesorios
- — Contraplaca, placa trasera
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
Copying machine
-
Mostrar todo
Locker
-
Mostrar todo
[Properties]
*1: Lead wire conductor resistance excluded.
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
SMC-101B | 140-059-416 |
![]() |
![]() |
SMC-103A | 140-059-417 |
![]() |
![]() |
SMC-103B | 140-059-418 |
![]() |
*2 Interruptor tipo A: El interruptor está en APAGADO cuando la contraplaca y el imán están en contacto.
Interruptor tipo B: El interruptor está en ENCENDIDO cuando la contraplaca y el imán están en contacto.
*3 Medido con un contrapeso instalado en la contraplaca de 29×16×1.6mm (acero).
Descargar CAD
Catálogo

Nota
— Para la instalación en la que la superficie marcada con * en el plano inferior no entre en contacto con el cuerpo magnético, instale la placa trasera (incluida) o el cuerpo magnético equivalente en la superficie marcada con *.
— Evite los impactos fuertes para proteger el interruptor de lengüeta.
—No utilice ni almacene en un campo magnético intenso.
—Asegúrese de que ningún cuerpo magnético (polvo) o materia adhesiva se adhiera a la superficie magnética del producto.
—Durante su uso, asegúrese de que la superficie magnética del cuerpo no sobresalga de la contraplaca. De lo contrario, es posible que no funcione correctamente.
—Si utiliza una contraplaca distinta de la suministrada, consulte a su representante local.