SPE
Filtrar artículos
  • BASE PARA ESTANTES
  • SPE

3 tipos de colores (claro, blanco y negro) disponibles.
Cremallera para estante ultradelgada de 3 mm de espesor.
Los soportes del estante son ajustables cada 20 mm.
Se utiliza con el soporte para estante SPE-FB20S (se vende por separado).
La tapa final AP-EC20 para la cremallera del estante se vende por separado.

Videos

En Uso

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
SPE-1820 120-019-532
SPE-1820WT 120-020-757
SPE-1820BL 120-025-833
SPE-2620 120-021-423
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado A Agujeros para tornillos Capacidad de carga Bases de estantería requeridas Espesor del perfil Longitud de la base para estanterías Color Serie Tipo Capacidad de carga kgf Capacidad de carga N EAN Cartón Peso (g)

SPE-1820

120-019-532

Acero Inoxidable (SUS430)

Sencillo

1820

12

61 a 80 kg

4

3mm

456 a 1820 mm

Plateada

SPE

BASE PARA ESTANTES

80

785

4510932015196

100

156

SPE-1820WT

120-020-757

Acero Inoxidable (SUS430)

Blanco

1820

12

61 a 80 kg

4

3mm

456 a 1820 mm

Blanco

SPE

BASE PARA ESTANTES

80

785

4510932015202

100

156

SPE-1820BL

120-025-833

Acero Inoxidable (SUS430)

Negro

1820

12

61 a 80 kg

4

3mm

456 a 1820 mm

Negro

SPE

BASE PARA ESTANTES

80

785

4510932162432

100

156

SPE-2620

120-021-423

Acero Inoxidable (SUS430)

Sencillo

2620

17

61 a 80 kg

4

3mm

Más de 2501 mm

Plateada

SPE

BASE PARA ESTANTES

80

785

4510932015219

60

224

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
SPE-1820
SPE-1820WT
SPE-1820BL
SPE-2620
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
SPE-1820 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-019-532

SPE-1820WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-020-757

SPE-1820BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-025-833

SPE-2620 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-021-423
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
  • SHELF STANDARD SPE