BASE DE ACERO INOXIDABLE PARA ESTANTESSPHL-1820
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- Cremallera para estante de alta resistencia con 1,2 mm de espesor.
Los soportes del estante son ajustables cada 20 mm.
Fabricado en acero inoxidable (SUS304) con una excelente durabilidad.
Se utiliza con el soporte para estante SPHL-30 o SPHL-25 (se vende por separado).
La tapa final SPHL-23E para la cremallera del estante se vende por separado