BASE PARA ESTANTESSPN-1820
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- Tan solo 8 mm de ancho con gran capacidad de carga.
Los soportes del estante son ajustables cada 22 mm.
Con agujeros de soporte para el estante que permiten sujetar de forma segura el soporte del estante.
Se utiliza con el soporte para estante SPN-15 (se vende por separado).
La tapa final SPN-17EC para la cremallera del estante se vende por separado.