SPW-1820

BASE PARA ESTANTESSPW-1820

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • BASE PARA ESTANTES
  • SPW-1820

Agujeros de montaje para el soporte del estante invisibles desde la parte frontal.
Los agujeros de los tornillos y las ranuras quedan ocultos cuando se utiliza con la cubierta (se vende por separado). La cubierta está disponible en dos colores.
El montaje embutido también está disponible como se muestra en la vista de corte gB-B h a continuación.
Los soportes del estante son ajustables cada 20 mm.
Se utiliza con el soporte para estantes SPW-20 (se vende por separado).
La tapa final para la cremallera del estante se vende por separado. Además del SPW-EC20, también se puede utilizar el SP-18E.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
SPW-1820 120-017-699
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Agujeros Capacidad de carga Bases de estantería requeridas Espesor del perfil Longitud de la base para estanterías Color Características adicionales Serie Tipo Capacidad de carga kgf Capacidad de carga N EAN Cartón Peso (g)

SPW-1820

120-017-699

11

61 a 80 kg

4

5mm

456 a 1820 mm

Plateada

Cubierta para base de estantería

SPW

BASE PARA ESTANTES

80

785

4510932015127

60

335

Deslice para ver más


Se vende por separado

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
SPW-CV1820-WT 120-017-817
SPW-CV1820-BR 120-017-816
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Color EAN Cartón Peso (g)

SPW-CV1820-WT

120-017-817

Blanco

4510932015134

1000

8

SPW-CV1820-BR

120-017-816

Marrón

4510932015141

1000

8

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
SPW-1820
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
SPW-1820 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-017-699

Deslice para ver más

Se vende por separado

Nombre del artículo
SPW-CV1820-WT
SPW-CV1820-BR
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
SPW-CV1820-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-017-817

SPW-CV1820-BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-017-816