SSA

SOPORTE EN ÁNGULOSSA

6 / 6 resultados totales

Filtrar artículos
  • SOPORTE EN ÁNGULO
  • Acero inoxidable
  • SSA

Soporte en forma de L con una pieza de apoyo amplia y estable.
El tablero de la estantería oculta la parte de la instalación y ofrece un aspecto limpio.
Un agujero ovalado en el centro permite ajustar la posición vertical en
2 mm.
Accesorios
●Tornillo de rosca de cabeza avellanada 3.5×16 (acero inoxidable)
●Tornillo de rosca de cabeza avellanada 3.5×12 (acero inoxidable)
Se vende por separado
●Tornillo de rosca de cabeza avellanada 3.5×40 para placas de yeso laminado (acero inoxidable)

En Uso

Planos/ilustraciones

  • [Installation]
  • [Vertically Adjustable]
  • SSA-100H, 150H, 200H, 280H
  • SSA-380H, 480H

Tabla de especificaciones

Cuerpo [[Soporte]]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
SSA-280H 120-053-495
SSA-380H 120-053-496
SSA-480H 120-053-497
SSA-100H 120-027-253
SSA-150H 120-027-254
SSA-200H 120-027-255
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Main Material Finish W P1 P2 Load Capacity N Load Capacity kgf Projection Length Colour [For WEB Search] Shape Material Acabado/color Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Capacidad de carga kgf/pieza (Para búsqueda) Capacidad de carga N/pieza (Para búsqueda) L EAN Caja Cartón

SSA-280H

120-053-495

Stainless Steel (SUS304)

Satin

280

250

230

1470

150

1~100mm

Silver

L

-

-

-

-

-

-

-

4510932222662

20

40

SSA-380H

120-053-496

Stainless Steel (SUS304)

Satin

380

116

165

1470

150

1~100mm

Silver

L

-

-

-

-

-

-

-

4510932222679

30

-

SSA-480H

120-053-497

Stainless Steel (SUS304)

Satin

480

150

215

1470

150

1~100mm

Silver

L

-

-

-

-

-

-

-

4510932222686

20

-

SSA-100H

120-027-253

-

-

100

60

40

-

-

-

-

-

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

1470

150

Más de 101 kgf

Más de 982N

1 a 100 mm

4510932040211

30

240

SSA-150H

120-027-254

-

-

150

110

90

-

-

-

-

-

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

1470

150

Más de 101 kgf

Más de 982N

1 a 100 mm

4510932040228

20

160

SSA-200H

120-027-255

-

-

200

160

130

-

-

-

-

-

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

1470

150

Más de 101 kgf

Más de 982N

1 a 100 mm

4510932040235

15

120

Deslice para ver más


Se vende por separado [[Screw for plasterboard] Sold separately]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
SSA-SBS35-40 120-027-279
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Tipo de tornillo Cantidad por pedido individual EAN

SSA-SBS35-40

120-027-279

Acero inoxidable

Tornillo roscado de cabeza avellanada 3.5×40

3/paquete

4510932040242

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo [[Soporte]]

Nombre del artículo
SSA-280H
SSA-380H
SSA-480H
SSA-100H
SSA-150H
SSA-200H
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
SSA-280H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-053-495

SSA-380H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-053-496

SSA-480H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-053-497

SSA-100H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-027-253

SSA-150H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-027-254

SSA-200H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-027-255

Deslice para ver más

Se vende por separado [[Screw for plasterboard] Sold separately]

Nombre del artículo
SSA-SBS35-40
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
SSA-SBS35-40 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-027-279

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

●Por favor, monte en el tablero lateral. Es probable que el montaje del tablero trasero provoque la caída de la estantería debido a la incapacidad de sostener la carga.
●Fije firmemente al tablero con capacidad de carga adecuada.
●Cuando se instale en una placa de yeso, atornille el material del núcleo.
●La capacidad de carga indicada en la siguiente tabla es el valor cuando se utilizan 2 escuadras angulares para 1 tablero para estanterías.