PESTILLO DE PALANCA DE ACERO INOXIDABLESTF100
1 / 1 resultados totales
- Con bloqueo de seguridad para evitar la liberación accidental.
El pestillo con resorte proporciona una tensión de sujeción constante para un cierre seguro. - Tornillo recomendado
- —Tornillo de cabeza avellanada M4
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[How to Operate]
1. Releasing: push the lever while lifting the body B.
2. Locking: Just push down the body B to lock by the latch mechanism.
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Catálogo
Manuales
Installation Manual (English) | 1228_1_stf100_e.pdf |
---|
Nota
—El paso de instalación entre la placa de montaje ⑥ del cuerpo B y la placa de cierre ⑦ será de 32 . Un paso de instalación distinto al especificado puede interferir en el funcionamiento de la cerradura. Confirme el artículo real antes de usarlo.
—La fuerza de sujeción varía en la instalación estándar. Por favor verifique el artículo real.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.