STF82L

PESTILLO DE PALANCA DE ACERO INOXIDABLESTF82L

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • PESTILLO DE PALANCA DE ACERO INOXIDABLE
  • Con cerradura de seguridad
  • STF82L

Con bloqueo de seguridad para evitar la liberación accidental.
Tornillo recomendado
—Tornillo de cabeza avellanada M4

Planos/ilustraciones

  • Mostrar todo

  • Mostrar todo

    [Installation on Cabinet]
    Fig.1

  • Mostrar todo

    [How to Operate]

    1. Releasing: push the lever while lifting the body B.

    2. Locking: Just push down the body B to lock by the latch mechanism.

  • [Installation on Cabinet]
    Fig.1
  • [How to Operate]

    1. Releasing: push the lever while lifting the body B.

    2. Locking: Just push down the body B to lock by the latch mechanism.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
STF-82L 120-913-101
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Material principal Cerradura de seguridad incluida Longitud del cuerpo Ancho Altura Longitud total EAN Caja Cartón Peso (g)

STF-82L

120-913-101

784

80

Acero Inoxidable (SUS304)

Incluido

55.5

33.6

19.5

82

4510932016704

12

180

111

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
STF-82L
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
STF-82L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-913-101

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Installation Manual (English) 1258_1_stf82l_e.pdf

Nota

—Se produce un espacio entre la placa de montaje y la placa de cierre en la instalación determinada por las dimensiones especificadas. Para eliminar este espacio, coloque material de amortiguación tal como se muestra en la Fig.1 entre el lado ⑥ de la placa de montaje y el lado ⑦ de la placa de cierre del gabinete.