STH-C64

BISAGRA DE SUJECIÓN PARA ESQUINASSTH-C64

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • BISAGRA DE SUJECIÓN PARA ESQUINAS
  • Con cerradura
  • STH-C64

Combinación de bisagra y fijación de esquina.
Funciona con la fijación STF-C64A y STF-C64B.
Se puede instalar en la esquina del gabinete.
Se bloquea cuando se fija para evitar que se suelte accidentalmente.
Se puede instalar el perno de sellado (se vende por separado).
Aplicación
—Puertas y cubiertas que deban ser a prueba de polvo y goteo.

—Puertas y cubiertas que deban ser a prueba de vibraciones.

—Equipos de medición, equipos de comunicación, máquinas herramienta, etc.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
STH-C64 170-091-430
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado Anchura máxima de la puerta Espesor mínimo de la puerta Espesor máximo de la puerta Altura máxima de la puerta Capacidad de carga N/2 piezas Tipo de bisagra Capacidad de carga kgf/2 piezas EAN Caja Cartón Peso (g)

STH-C64

170-091-430

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

300

24

28

400

27

Otros

2.8

4510932002110

10

140

90

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
STH-C64
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
STH-C64 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-091-430