SU-B

SOPORTE EN ÁNGULOSU-B

3 / 3 resultados totales

Filtrar artículos
  • SOPORTE EN ÁNGULO
  • SU-B

Hecho de acero inoxidable con una excelente resistencia a la oxidación, ideal para su uso como accesorios de refuerzo y soportes para el panel de separación en varios lugares como el campo de la medicina, la marina, en baños y cocinas, etc.
Esquinas redondeadas para mayor seguridad.
Por favor, póngase en contacto con nosotros para el acabado satinado.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
SU-B50M 120-030-184
SU-B65M 120-030-185
SU-B80M 120-030-186
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado/color H L P1 P2 P3 P4 P5 Capacidad de carga N/pieza Capacidad de carga kgf/pieza Capacidad de carga N/Pieza (Fijada en el lado corto) Capacidad de carga N/Pieza (Fijada en el lado largo) Capacidad de carga kgf/Pieza (Fijada en el lado corto) Capacidad de carga kgf/Pieza (Fijada en el lado largo) Capacidad de carga kgf/pieza (Para búsqueda) Capacidad de carga N/pieza (Para búsqueda) Forma EAN Caja Cartón Peso (g)

SU-B50M

120-030-184

Acero Inoxidable (SUS304)

Espejo

90

1 a 100 mm

25

40

25

45

80

127

13

235

127

24

13

1 a 30 kgf

9.8 a 294N

L

4510932014281

10

100

106

SU-B65M

120-030-185

Acero Inoxidable (SUS304)

Espejo

120

1 a 100 mm

30

55

30

60

110

127

13

235

127

24

13

1 a 30 kgf

9.8 a 294N

L

4510932014298

10

100

145

SU-B80M

120-030-186

Acero Inoxidable (SUS304)

Espejo

150

1 a 100 mm

30

70

30

60

140

98

10

177

98

18

10

1 a 30 kgf

9.8 a 294N

L

4510932014304

8

80

186

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
SU-B50M
SU-B65M
SU-B80M
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
SU-B50M DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-184

SU-B65M DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-185

SU-B80M DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-186