PESTILLO DE POMO PULSADORTLP-S
3 / 3 resultados totales
push button latch,push button cabinet latch,push button door latch,latch button
push button latch,push button cabinet latch,push button door latch,latch button
- El pomo queda al ras cuando se presiona y no se utiliza.
El pomo sale cuando se presiona para abrir la puerta.
El pestillo bloquea la puerta de forma segura con el cerrojo.
Flexible para adaptarse al espesor de la puerta (19~30 mm) mediante el tornillo de ajuste.
Puede utilizarse para puertas superpuestas y empotradas.
También están disponibles el pomo pulsador y la base redondeados. - Especificación
- —Espesor de puerta aplicable: 19–30 mm
- Accesorios
- —Tornillo de ajuste del espesor de la puerta: M4×24, M4×30 (adjunto a ①②)
—Tornillo para montaje del cuerpo del pestillo: Tornillo de rosca de cabeza plana 3×20 (SUS, acoplado a ③④)
Tornillo para montaje de la contraplaca: Tornillo de rosca de cabeza plana 3×16 (SUS, acoplado a ③④)
Videos
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Bore Dimensions (Door)]
Dimension above is for inset door. Refer to the right figure for overlay door. -
Mostrar todo
[Parts Structure]
Tabla de especificaciones
Cuerpo [[Pomo pulsador①⋅Base②]]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
TLP-S-BB-WB | 140-014-264 |
![]() |
![]() |
TLP-S-BB-G | 140-014-265 |
![]() |
![]() |
TLP-S-BB-CR | 140-012-390 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo [[Pomo pulsador①⋅Base②]]
Catálogo
Manuales
Assembly Instruction(Push Latch) English | 1025_3_tlp_tlps_e.pdf |
---|
Nota
—Por favor, solicite el pomo con pulsador⋅ la base y la estructura del pestillo⋅ y la contraplaca para contar con el conjunto completo.
—El pestillo accionado por resorte y el cerrojo se invierten hacia arriba y hacia abajo cuando se utilizan para la instalación a la derecha y a la izquierda.
—El tope de puerta es necesario cuando se instala en una puerta empotrada.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.