TP

RUEDAS CON AMORTIGUAMIENTOTP

9 / 9 resultados totales

Filtrar artículos
  • RUEDAS CON AMORTIGUAMIENTO
  • Modelo de placa/no giratoria
  • TP
Movimiento silencioso: Las ruedas de poliuretano elástico reducen el ruido durante el movimiento. (Consulte la comparación del ruido en movimiento más abajo).
Movimiento estable: Excelente prevención de la desviación lateral de las ruedas, incluso viajando por una carretera en mal estado.
Larga vida de las ruedas: El movimiento estable y el pequeño desgaste de las ruedas garantizan su larga vida útil.
Fuerza de arranque reducida: El mecanismo de amortiguamiento permite mover fácilmente una paleta que transporta una carga pesada haciendo poca fuerza.

La tienda online está disponible solamente en Alemania, Austria, Bélgica, Olanda, Luxemburgo y Francia.
Si está realizando un pedido para estos países, haga clic en el botón a continuación.

Para solicitar una cotización, por favor pulsar el botón abajo.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
TPAH-200LC-A-RD 200-012-507
TPAH-200LC-A-GN 200-012-508
TPAH-200LC-A-BR 200-012-509
TP-150LC-A-YE 200-130-720
TP-150LC-A-BU 200-130-721
TP-150LC-A-RD 200-130-722
TP-200LC-A-YE 200-130-723
TP-200LC-A-BU 200-130-724
TP-200LC-A-RD 200-130-725
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Marca RoHS Diámetro de la rueda Color del resorte Capacidad de carga N/pieza Capacidad de carga kgf/pieza Longitud máxima de compresión del resorte Capacidad de carga estándar N/pieza Capacidad de carga estándar kgf/pieza Cantidad de ruedas Material principal Material de la rueda Altura de la instalación H Ancho de la rueda B Longitud de la placa L Ancho de la placa W Paso del agujero para la instalación L Paso del agujero para la instalación W1 Características Bloqueo de rueda/frenos Tipo de rueda Método de instalación EAN Peso (g)

TPAH-200LC-A-RD

200-012-507

203.2

Rojo

4900

500

14.4

3724

380

Simple

Acero

PUR

258

70

160

120

130

84

Silencioso
Amortiguador

Ninguno

Rígido

Placa

4510932089456

13500

TPAH-200LC-A-GN

200-012-508

203.2

Verde

7056

720

10.8

5096

520

Simple

Acero

PUR

258

70

160

120

130

84

Silencioso
Amortiguador

Ninguno

Rígido

Placa

4510932089463

13500

TPAH-200LC-A-BR

200-012-509

203.2

Marrón

7840

800

9

6272

640

Simple

Acero

PUR

258

70

160

120

130

84

Silencioso
Amortiguador

Ninguno

Rígido

Placa

4510932089470

13500

TP-150LC-A-YE

200-130-720

-

151

Amarillo

980

100

20

749.7

76.5

Simple

Acero

PUR

192

45

160

116

129.5

74

Silencioso
Amortiguador

Ninguno

Rígido

Placa

4510932093699

5100

TP-150LC-A-BU

200-130-721

-

151

Azul

2116

216

20

1481.7

151.2

Simple

Acero

PUR

192

45

160

116

129.5

74

Silencioso
Amortiguador

Ninguno

Rígido

Placa

4510932093705

5100

TP-150LC-A-RD

200-130-722

-

151

Rojo

3136

320

16

2195.2

224

Simple

Acero

PUR

192

45

160

116

129.5

74

Silencioso
Amortiguador

Ninguno

Rígido

Placa

4510932093712

5100

TP-200LC-A-YE

200-130-723

-

202

Amarillo

980

100

20

749.7

76.5

Simple

Acero

PUR

247

45

160

116

129.5

74

Silencioso
Amortiguador

Ninguno

Rígido

Placa

4510932093729

6700

TP-200LC-A-BU

200-130-724

-

202

Azul

2116

216

20

1481.7

151.2

Simple

Acero

PUR

247

45

160

116

129.5

74

Silencioso
Amortiguador

Ninguno

Rígido

Placa

4510932093736

6700

TP-200LC-A-RD

200-130-725

-

202

Rojo

3136

320

16

2195.2

224

Simple

Acero

PUR

247

45

160

116

129.5

74

Silencioso
Amortiguador

Ninguno

Rígido

Placa

4510932093743

6700

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
TPAH-200LC-A-RD
TPAH-200LC-A-GN
TPAH-200LC-A-BR
TP-150LC-A-YE
TP-150LC-A-BU
TP-150LC-A-RD
TP-200LC-A-YE
TP-200LC-A-BU
TP-200LC-A-RD
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
TPAH-200LC-A-RD DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-012-507

TPAH-200LC-A-GN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-012-508

TPAH-200LC-A-BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-012-509

TP-150LC-A-YE DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-720

TP-150LC-A-BU DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-721

TP-150LC-A-RD DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-722

TP-200LC-A-YE DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-723

TP-200LC-A-BU DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-724

TP-200LC-A-RD DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-725