TP

RUEDAS CON AMORTIGUAMIENTOTP

9 / 9 resultados totales

Filtrar artículos
  • RUEDAS CON AMORTIGUAMIENTO
  • Modelo de placa
  • TP
Movimiento silencioso: Las ruedas de poliuretano elástico reducen el ruido durante el movimiento. (Consulte la comparación del ruido en movimiento más abajo).
Movimiento estable: Excelente prevención de la desviación lateral de las ruedas, incluso viajando por una carretera en mal estado.
Larga vida de las ruedas: El movimiento estable y el pequeño desgaste de las ruedas garantizan su larga vida útil.
Fuerza de arranque reducida: El mecanismo de amortiguamiento permite mover fácilmente una paleta que transporta una carga pesada haciendo poca fuerza.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
TPAH-200LF-A-RD 200-012-504
TPAH-200LF-A-GN 200-012-505
TPAH-200LF-A-BR 200-012-506
TP-150LF-A-YE 200-130-714
TP-150LF-A-BU 200-130-715
TP-150LF-A-RD 200-130-716
TP-200LF-A-YE 200-130-717
TP-200LF-A-BU 200-130-718
TP-200LF-A-RD 200-130-719
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Marca RoHS Diámetro de la rueda Color del resorte Capacidad de carga N/pieza Capacidad de carga kgf/pieza Capacidad de carga estándar N/pieza Capacidad de carga estándar kgf/pieza Longitud máxima de compresión del resorte Cantidad de ruedas Material principal Material de la rueda Altura de la instalación H Ancho de la rueda B Longitud de la placa L Ancho de la placa W Paso del agujero para la instalación L Paso del agujero para la instalación W1 Características Bloqueo de rueda/frenos Tipo de rueda Método de instalación EAN Peso (g)

TPAH-200LF-A-RD

200-012-504

203.2

Rojo

4900

500

3724

380

14.4

Simple

Acero

PUR

258

70

160

120

130

84

Silencioso
Amortiguador

Ninguno

Giratorio

Placa

4510932089425

15000

TPAH-200LF-A-GN

200-012-505

203.2

Verde

7056

720

5096

520

10.8

Simple

Acero

PUR

258

70

160

120

130

84

Silencioso
Amortiguador

Ninguno

Giratorio

Placa

4510932089432

15000

TPAH-200LF-A-BR

200-012-506

203.2

Marrón

7840

800

6272

640

9

Simple

Acero

PUR

258

70

160

120

130

84

Silencioso
Amortiguador

Ninguno

Giratorio

Placa

4510932089449

15000

TP-150LF-A-YE

200-130-714

-

151

Amarillo

980

100

749.7

76.5

20

Simple

Acero

PUR

192

45

160

116

129.5

74

Silencioso
Amortiguador

Ninguno

Giratorio

Placa

4510932093637

5100

TP-150LF-A-BU

200-130-715

-

151

Azul

2116

216

1481.7

151.2

20

Simple

Acero

PUR

192

45

160

116

129.5

74

Silencioso
Amortiguador

Ninguno

Giratorio

Placa

4510932093644

5100

TP-150LF-A-RD

200-130-716

-

151

Rojo

3136

320

2195.2

224

16

Simple

Acero

PUR

192

45

160

116

129.5

74

Silencioso
Amortiguador

Ninguno

Giratorio

Placa

4510932093651

5100

TP-200LF-A-YE

200-130-717

-

202

Amarillo

980

100

749.7

76.5

20

Simple

Acero

PUR

247

45

160

116

129.5

74

Silencioso
Amortiguador

Ninguno

Giratorio

Placa

4510932093668

6700

TP-200LF-A-BU

200-130-718

-

202

Azul

2116

216

1481.7

151.2

20

Simple

Acero

PUR

247

45

160

116

129.5

74

Silencioso
Amortiguador

Ninguno

Giratorio

Placa

4510932093675

6700

TP-200LF-A-RD

200-130-719

-

202

Rojo

3136

320

2195.2

224

16

Simple

Acero

PUR

247

45

160

116

129.5

74

Silencioso
Amortiguador

Ninguno

Giratorio

Placa

4510932093682

6700

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
TPAH-200LF-A-RD
TPAH-200LF-A-GN
TPAH-200LF-A-BR
TP-150LF-A-YE
TP-150LF-A-BU
TP-150LF-A-RD
TP-200LF-A-YE
TP-200LF-A-BU
TP-200LF-A-RD
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
TPAH-200LF-A-RD DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-012-504

TPAH-200LF-A-GN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-012-505

TPAH-200LF-A-BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-012-506

TP-150LF-A-YE DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-714

TP-150LF-A-BU DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-715

TP-150LF-A-RD DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-716

TP-200LF-A-YE DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-717

TP-200LF-A-BU DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-718

TP-200LF-A-RD DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-719