TV

SOPORTE PARA MONITORTV

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • SOPORTE PARA MONITOR
  • TV
Stock limitado
Se utiliza para fijar una pequeña pantalla en la pared.
Están disponibles el tipo fijo (TV-400SK) y el tipo ajustable (TV-410SK).
El tipo ajustable (TV-410SK) puede regular el ángulo de la pantalla unos 20° desde el estado vertical hacia el frente. Puede mantener la pantalla en cualquier ángulo dentro del rango de ajuste.
Paso de agujeros (100×100 mm) del soporte de montaje en el lado del monitor conforme a la norma VESA.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
TV-400SK 210-010-646
TV-410SK 210-010-647
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Marca RoHS Método de instalación Especificación Capacidad máxima de carga kg Tipo EAN Caja Peso (g)

TV-400SK

210-010-646

Montaje en pared

Fijo

8

Soporte para monitor

4510932036818

1

850

TV-410SK

210-010-647

Montaje en pared

Móvil

8

Soporte para monitor

4510932036825

1

1150

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
TV-400SK
TV-410SK
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
TV-400SK DXF DWG SAT IGES X_T STEP

210-010-646

TV-410SK DXF DWG SAT IGES X_T STEP

210-010-647

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—No aplique cargas sobre la pantalla pequeña cuando la esté utilizando.

—La durabilidad varía en función del entorno y la frecuencia de funcionamiento.

Confirme con antelación la adaptabilidad al uso previsto. Para obtener más información sobre las pruebas de durabilidad, por favor, póngase en contacto con su representante local.