TZ-360

GANCHO DE MARIPOSATZ-360

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • GANCHO DE MARIPOSA
  • TZ-360

Puede instalarse en superficies planas, esquinas y bordes, entre otros.
Se puede utilizar en varias aplicaciones.
La punta redondeada proporciona seguridad.

Videos

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
TZ-360 110-020-009
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Capacidad de carga N (superficie plana) Capacidad de carga kgf (superficie plana) Capacidad de carga N (Esquina de 90°) Capacidad de carga kgf (Esquina de 90°) Capacidad de carga N (Esquina de 270°) Capacidad de carga kgf (esquina de 270°) Material Profundidad Funciones adicionales Tipo de instalación Función de seguridad Instalación aplicable Tipo EAN Caja Cartón Peso (g)

TZ-360

110-020-009

59

6

55

5.6

29

3

Acero Inoxidable (SUS304)

41.7

Móvil

Pared

Punta esférica

Madera

Estándar

4510932001250

50

500

27

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
TZ-360
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
TZ-360 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-020-009
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
  • BUTTERFLY HOOK TZ-360