UDD
Filtrar artículos
  • AMORTIGUADOR DE DISCO
  • UDD

  • Passed 30,000 open/close private cycle test
Evita que las tapas/puertas se cierren de golpe.
El diseño sencillo no afecta a la apariencia del gabinete.
Elija entre 3 pares de torsión según el tamaño de la puerta.
Ideal para vitrinas de alimentos, entre otros.
Especificación
—Temperatura de funcionamiento: 5°C–35°C

Videos

En Uso

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
UDD-S-L 180-022-306
UDD-S-R 180-022-307
UDD-M-L 180-022-308
UDD-M-R 180-022-309
UDD-H-L 180-022-310
UDD-H-R 180-022-311
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Dirección de funcionamiento del amortiguador Par de torsión N.m/pieza Par de torsión kgf.cm/pieza Material principal Acabado principal Tipo de bisagra Longitud L Ancho W EAN Caja Peso (g)

UDD-S-L

180-022-306

Sentido contrario a las agujas del reloj

0.5 a 1.0

5.1 a 10.2

ABS

Gris claro

Eje
Especial

19.6

80

4510932024570

20

90

UDD-S-R

180-022-307

En el sentido de las agujas del reloj

0.5 a 1.0

5.1 a 10.2

ABS

Gris claro

Eje
Especial

19.6

80

4510932024587

20

90

UDD-M-L

180-022-308

Sentido contrario a las agujas del reloj

1.0 a 2.0

10.2 a 20.4

ABS

Gris claro

Eje
Especial

19.6

80

4510932024594

20

90

UDD-M-R

180-022-309

En el sentido de las agujas del reloj

1.0 a 2.0

10.2 a 20.4

ABS

Gris claro

Eje
Especial

19.6

80

4510932024600

20

90

UDD-H-L

180-022-310

Sentido contrario a las agujas del reloj

2.0 a 3.0

20.4 a 30.6

ABS

Gris claro

Eje
Especial

19.6

80

4510932024617

20

90

UDD-H-R

180-022-311

En el sentido de las agujas del reloj

2.0 a 3.0

20.4 a 30.6

ABS

Gris claro

Eje
Especial

19.6

80

4510932024624

20

90

Deslice para ver más

_


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
UDD-S-L
UDD-S-R
UDD-M-L
UDD-M-R
UDD-H-L
UDD-H-R
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
UDD-S-L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-022-306

UDD-S-R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-022-307

UDD-M-L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-022-308

UDD-M-R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-022-309

UDD-H-L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-022-310

UDD-H-R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-022-311

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Instruction Manual_ 0511_3_udd_e.pdf

Nota

—Según la forma de la pantalla, puede ser necesario un separador o un soporte en forma de L.

—El cliente debe proporcionar el separador de acuerdo con el espesor del tablero en la aplicación indicada a continuación.

—Utilice modelos (S, M, H) con un par de torsión idéntico en los lados izquierdo y derecho.

—Uso en áreas interiores.

—No utilice destornilladores de impacto para realizar el montaje.

—No utilizar en entornos con salpicaduras de agua.

—Utilizar 2 piezas en un conjunto.
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
  • UDD - Universal disc damper_