UHG

RUEDA DE PERFIL BAJO PARA TRABAJOS PESADOSUHG

13 / 13 resultados totales

Filtrar artículos
  • RUEDA DE PERFIL BAJO PARA TRABAJOS PESADOS
  • Modelo de placa
  • UHG
Tipo pequeño y resistente con perfil bajo.
El rodamiento de alto rendimiento reduce la fuerza de arranque.
Las piezas metálicas principales carburadas y templadas proporcionan una durabilidad y una capacidad de carga extraordinarias.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
UHG-50PB 200-130-840
UHG-50MC 200-130-290
UHG-50MCE 200-130-291
UHG-65PB 200-130-841
UHG-65GFB 200-130-292
UHG-65MC 200-130-293
UHG-65MCE 200-130-294
UHG-75PB 200-130-842
UHG-75GFB 200-130-295
UHG-75MC 200-130-296
UHG-75MCE 200-130-297
UHG-80MC 200-130-298
UHG-100MC 200-139-432
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material de la rueda D H E W W1 A B P1 P2 d Radio de giro Capacidad de carga N/pieza Capacidad de carga kgf/pieza Cantidad de ruedas Material principal Características Tipo de rueda Bloqueo de rueda/frenos Método de instalación EAN Caja

UHG-50PB

200-130-840

Resina fenólica (PF)

50

79

12

38

42

84

84

64

64

8.5

49

4000

408

Simple

Acero (SPHC)

Perfil bajo

Giratorio

Ninguno

Placa

4510932093897

20

UHG-50MC

200-130-290

Poliamida MC

50

79

12

38

42

84

84

64

64

8.5

49

4000

408

Simple

Acero (SPHC)

Perfil bajo

Giratorio

Ninguno

Placa

4510932092906

20

UHG-50MCE

200-130-291

Poliamida reforzada MC conductora

50

79

12

38

42

84

84

64

64

8.5

49

4000

408

Simple

Acero (SPHC)

Perfil bajo

Giratorio

Ninguno

Placa

4510932092913

20

UHG-65PB

200-130-841

Resina fenólica (PF)

65

97

14

48

51.5

100

100

78

78

10.5

57

5000

510

Simple

Acero (SPHC)

Perfil bajo

Giratorio

Ninguno

Placa

4510932093903

12

UHG-65GFB

200-130-292

Poliamida reforzada

65

97

14

48

51.5

100

100

78

78

10.5

57

4000

408

Simple

Acero (SPHC)

Perfil bajo

Giratorio

Ninguno

Placa

4510932092920

12

UHG-65MC

200-130-293

Poliamida MC

65

97

14

48

51.5

100

100

78

78

10.5

57

6000

612

Simple

Acero (SPHC)

Perfil bajo

Giratorio

Ninguno

Placa

4510932092937

12

UHG-65MCE

200-130-294

Poliamida reforzada MC conductora

65

97

14

48

51.5

100

100

78

78

10.5

57

6000

612

Simple

Acero (SPHC)

Perfil bajo

Giratorio

Ninguno

Placa

4510932092944

12

UHG-75PB

200-130-842

Resina fenólica (PF)

75

107

14

48

51.5

100

100

78

78

10.5

57

6000

612

Simple

Acero (SPHC)

Perfil bajo

Giratorio

Ninguno

Placa

4510932093910

12

UHG-75GFB

200-130-295

Poliamida reforzada

75

107

14

48

51.5

100

100

78

78

10.5

57

5000

510

Simple

Acero (SPHC)

Perfil bajo

Giratorio

Ninguno

Placa

4510932092951

12

UHG-75MC

200-130-296

Poliamida MC

75

107

14

48

51.5

100

100

78

78

10.5

57

7000

714

Simple

Acero (SPHC)

Perfil bajo

Giratorio

Ninguno

Placa

4510932092968

12

UHG-75MCE

200-130-297

Poliamida reforzada MC conductora

75

107

14

48

51.5

100

100

78

78

10.5

57

7000

714

Simple

Acero (SPHC)

Perfil bajo

Giratorio

Ninguno

Placa

4510932092975

12

UHG-80MC

200-130-298

Poliamida MC

80

120

20

48

51.5

100

85

80

60

9.0

62

8000

816

Simple

Acero (SPHC)

Perfil bajo

Giratorio

Ninguno

Placa

4510932092982

12

UHG-100MC

200-139-432

Poliamida MC

100

140

20

48

51.5

150

110

121

59

13.0

72

8000

816

Simple

Acero (SPHC)

Perfil bajo

Giratorio

Ninguno

Placa

4510932096133

8

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
UHG-50PB
UHG-50MC
UHG-50MCE
UHG-65PB
UHG-65GFB
UHG-65MC
UHG-65MCE
UHG-75PB
UHG-75GFB
UHG-75MC
UHG-75MCE
UHG-80MC
UHG-100MC
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
UHG-50PB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-840

UHG-50MC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-290

UHG-50MCE DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-291

UHG-65PB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-841

UHG-65GFB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-292

UHG-65MC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-293

UHG-65MCE DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-294

UHG-75PB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-842

UHG-75GFB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-295

UHG-75MC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-296

UHG-75MCE DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-297

UHG-80MC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-298

UHG-100MC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-139-432