URD8-3

AMORTIGUADOR ROTATIVOURD8-3

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • AMORTIGUADOR ROTATIVO
  • URD8-3

  • Passed 100,000 open/close private cycle test
  • Soft Motion
Amortiguador giratorio de inserción.
Ángulo de rotación y dirección de rotación ilimitados, adecuados para varios modos de apertura. Además, la combinación con resortes expande aún más la aplicación.
El pequeño diámetro exterior permite ahorrar espacio y reducir el tamaño de los equipos.
Especificación
—Temperatura de funcionamiento: 0°C~50°C
Aplicación
—Cubierta del interruptor del equipo

—Cubierta del agujero de cableado de la mesa

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
URD8-3(URD-85) 170-026-907
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Viejo nombre del artículo Material principal Color Par de torsión mínimo N.m/pieza Par de torsión mínimo kgf.cm/pieza Par de torsión máximo kgf.cm/pieza Par de torsión máximo N.m/pieza Tipo de bisagra Longitud L Ancho W EAN Peso (g)

URD8-3(URD-85)

170-026-907

URD-85

Poliacetal (POM)

Natural

0.022

0.22

0.39

0.038

Eje

40

8.5

4510932140416

2.5

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
URD8-3(URD-85)
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
URD8-3(URD-85) DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-026-907

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".

—Condiciones de medición del valor de par de torsión: temperatura ambiente 23°C, velocidad de rotación 20 rpm.

—Para los usos que estén fuera del rango de temperatura de funcionamiento indicado anteriormente, por favor póngase en contacto con los representantes locales.