WL-P1800-B

CERRADURA DE SEGURIDAD PARA COMPUTADOR PORTÁTILWL-P1800-B

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • CERRADURA DE SEGURIDAD PARA COMPUTADOR PORTÁTIL
  • Tipo delgado
  • WL-P1800-B
Stock limitado
Bloqueo de cable adecuado para proteger el ordenador portátil y el televisor con terminal D*.
*Se necesita un adaptador opcional. También se puede conectar con el puerto del conector RS-232C y el terminal RGB.
Tipo delgado para ordenadores portátiles ligeros.
Longitud del cable: 1.800 mm
El cuerpo giratorio de la cerradura y la pieza de montaje del cable permiten un movimiento flexible del cable.
250 cambios de llave disponibles.
Aplicación de cerradura de leva
La llave puede retirarse cuando está bloqueada (Girando 90º).
Cable de ⌀4 mm.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
WL-P1800-B 150-060-063
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Tipo de llave Cambios de llave Material principal EAN Caja Cartón Peso (g)

WL-P1800-B

150-060-063

Llave diferente

51 a 500

Aleación de zinc (ZDC)

4510932019750

10

100

134

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
WL-P1800-B
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
WL-P1800-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-060-063