CERRADURA DE SEGURIDAD PARA COMPUTADOR PORTÁTILWL-S1800
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- Bloqueo de cable adecuado para proteger el ordenador portátil y el televisor con terminal D*.
*Se necesita un adaptador opcional. También se puede conectar con el puerto del conector RS-232C y el terminal RGB.
Longitud del cable: 1.800 mm
El cuerpo giratorio de la cerradura y la pieza de montaje del cable permiten un movimiento flexible del cable.
250 cambios de llave disponibles. Sistema de llave maestra disponible con recargo. (Máx. 250 cambios de llave/llave maestra.)
La llave puede retirarse cuando está bloqueada (Girando 90°).
Cable ⌀3.3 mm.
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
WLS-1800-B | 150-001-127 |
![]() |
![]() |
WL-S1800-D | 150-001-394 |
![]() |
Se vende por separado