- COMPONENTES INDUSTRIALES
- CERRADURAS
- OTRAS CERRADURAS
- WL-S2200-B
CERRADURA DE SEGURIDAD PARA COMPUTADOR PORTÁTILWL-S2200-B
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- Bloqueo de cable adecuado para proteger el ordenador portátil y el televisor con terminal D*.
*Se necesita un adaptador opcional. También se puede conectar con el puerto del conector RS-232C y el terminal RGB.
Longitud del cable: 1.800 mm
El cuerpo giratorio de la cerradura y la pieza de montaje del cable permiten un movimiento flexible del cable.
Con sistema de llave maestra (250 cambios de llave/llave maestra).
La llave puede retirarse cuando está bloqueada (Girando 90º).
Cable de ⌀3,3 mm.
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Se vende por separado
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
WL-S2200-B |
Se vende por separado
Catálogo
Productos relacionados
Categoría
- COMPONENTES INDUSTRIALES
- CERRADURAS
- OTRAS CERRADURAS
- WL-S2200-B
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.