XL-GH03-48-0

BISAGRA PARA PUERTA DE CRISTALXL-GH03-48-0

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos

glass showcase, glass display, glass cabinet

  • BISAGRA PARA PUERTA DE CRISTAL
  • Para puertas empotradas
  • XL-GH03-48-0

glass showcase, glass display, glass cabinet

Solo se necesitan dos agujeros redondos en la puerta para una bisagra.
Aplicación
—Puertas de cristal o acrílicas, vitrinas diversas, etc.
Accesorios
—Separador (2 piezas)

Tornillo de cabeza segmentada M4⨯12 (2 piezas)

Videos

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
XL-GH03-48-0CR 170-098-651
XL-GH03-48-0GC 170-098-652
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Anchura máxima de la puerta Altura máxima de la puerta Espesor del vidrio Capacidad de carga N/2 piezas Capacidad de carga kgf/2 piezas Material principal Acabado principal Tipo de bisagra Aplicación Forma Material del tablero lateral Instalación Cierre automático Tipo de producto para la vitrina Acabado principal dorado/Claro Tipo de bisagra EAN Caja Cartón

XL-GH03-48-0CR

170-098-651

650

900

5
6
8

118

12

Acero Inoxidable (SUS304)

Espejo

BISAGRA PARA CRISTALES

Mobiliario y vitrinas

Normal

Madera

Empotrado

No

Bisagra

-

4510932021074

10

100

XL-GH03-48-0GC

170-098-652

650

900

5
6
8

118

12

Acero Inoxidable (SUS304)

-

-

Mobiliario y vitrinas

Normal

Madera

Empotrado

No

Bisagra

BISAGRA PARA CRISTALES

4510932021081

10

100

Deslice para ver más

*La capacidad de carga tiene prioridad sobre el tamaño del vidrio.


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
XL-GH03-48-0CR
XL-GH03-48-0GC
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
XL-GH03-48-0CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-098-651

XL-GH03-48-0GC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-098-652

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Se recomienda su uso en pares.

—La capacidad de carga es el valor cuando se utilizan dos bisagras. Para conocer las condiciones de cálculo, por favor consulte el ÍNDICE.

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

×
  • INSET GLASS DOOR HINGE XL-GH03-48-0