AS-YF-300
Filtrar artículos

Tabla de especificaciones

Juego de piezas

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
AS-YF-300-30-8 180-041-625
AS-YF-300-30-10 180-041-626
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Información de ventas Marca RoHS Marco de aluminio adecuado Piezas Material principal Acabado principal Carga de compresión N/pc Carga de compresión kgf/pc Longitud extendida Longitud del recorrido Método de desbloqueo de la cerradura Dirección de apertura de la puerta Tipo de compás Método de bloqueo EAN

AS-YF-300-30-8

180-041-625

Discontinued

Anchura de ranura 8

YF-300: 1 pieza Tuerca AS-8M5: 4 piezas Tornillo de cabeza hueca hexagonal M5×14: 4 piezas

Acero (SPCC)

Cromato de zinc de color (trivalente)

588

60

300

120

Elevador con pie

Apertura horizontal

Compás para parte inferior

Totalmente abierto

4510932077903

AS-YF-300-30-10

180-041-626

Discontinued

Anchura de ranura 10

YF-300: 1 pieza Tuerca AS-10M5: 4 piezas Tornillo de cabeza hueca hexagonal M5×14: 4 piezas

Acero (SPCC)

Cromato de zinc de color (trivalente)

588

60

300

120

Elevador con pie

Apertura horizontal

Compás para parte inferior

Totalmente abierto

4510932077910

Deslice para ver más


Descargar CAD

Juego de piezas

Nombre del artículo
AS-YF-300-30-8
AS-YF-300-30-10
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Información de ventas Código del artículo
AS-YF-300-30-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

180-041-625

AS-YF-300-30-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

180-041-626