YFN

COMPÁS PARA PARTE INFERIORYFN

3 / 3 resultados totales

Filtrar artículos
  • COMPÁS PARA PARTE INFERIOR
  • YFN

Bloquea automáticamente la puerta cuando se abre por completo.
Basta con levantar el soporte con la punta del pie para liberar la cerradura.
Sin sentido de apertura: Puede instalarse en el lado izquierdo o derecho.
Diseñado para el montaje inferior. (No se puede utilizar en vertical)
También está disponible el juego de piezas AS para instalar en el marco de aluminio.

Videos

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
YFN-300-T50 180-036-853
YFN-300 180-036-854
YFN-200 180-036-882
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Fuerza de tensión N/pieza Fuerza de tensión kgf/pieza Carga de compresión N/pc Carga de compresión kgf/pc Material principal Acabado principal Longitud extendida Longitud del recorrido Método de desbloqueo de la cerradura Dirección de apertura de la puerta Tipo de compás Método de bloqueo EAN

YFN-300-T50

180-036-853

1470

150

588

60

Acero (SPCC)

Cromato de zinc de color (trivalente)

300

120

Elevador con pie

Apertura horizontal

Compás para parte inferior

Cuando está abierto

4510932176606

YFN-300

180-036-854

1470

150

588

60

Acero (SPCC)

Cromato de zinc de color (trivalente)

300

120

Elevador con pie

Apertura horizontal

Compás para parte inferior

Cuando está abierto

4510932176613

YFN-200

180-036-882

882

90

490

50

Acero (SPCC)

Cromato de zinc de color (trivalente)

200

70

Elevador con pie

Apertura horizontal

Compás para parte inferior

Cuando está abierto

4510932180665

Deslice para ver más


Descargar CAD

Planos originales (instalación, localización, procesamiento)

Contenido
Installation
Contenido 2D 3D PDF
Installation DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF

Deslice para ver más

Cuerpo

Nombre del artículo
YFN-300-T50
YFN-300
YFN-200
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
YFN-300-T50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-036-853

YFN-300 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-036-854

YFN-200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-036-882
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
  • Foot Stay YFN, YFN-300W