YFNS-300W

COMPÁS PARA PARTE INFERIORYFNS-300W

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • COMPÁS PARA PARTE INFERIOR
  • Cerradura de doble ángulo
  • YFNS-300W

Bloquea la puerta en dos ángulos: 85° y 110° (totalmente abierta).
Basta con levantar el compás con la punta del pie para liberar el bloqueo.
Sin sentido de apertura: Se puede instalar en el lado izquierdo o derecho.
Diseñado para el montaje inferior. (No se permite el uso vertical)

Videos

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
YFMS-300W 180-036-923
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Fuerza de tensión N/pieza Fuerza de tensión kgf/pieza Carga de compresión N/pc Carga de compresión kgf/pc Material principal Acabado principal Longitud extendida Longitud del recorrido Método de desbloqueo de la cerradura Dirección de apertura de la puerta Tipo de compás Método de bloqueo EAN

YFMS-300W

180-036-923

1470

150

588

60

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

300

120

Elevador con pie

Apertura horizontal

Compás para parte inferior

Cerradura de 2 etapas

4510932180696

Deslice para ver más


Descargar CAD

Planos originales (instalación, localización, procesamiento)

Contenido
Contenido 2D 3D PDF
DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF

Deslice para ver más

Cuerpo

Nombre del artículo
YFMS-300W
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
YFMS-300W DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-036-923
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
  • Foot Stay YFN, YFN-300W