YMC

COMPÁS DE CIERRE SUAVEYMC

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • COMPÁS DE CIERRE SUAVE
  • Para puerta batiente
  • YMC

Stock limitado
Adecuado para pequeños gabinetes como el buzón.
El amortiguador incorporado permite un cierre suave de la puerta.
El diseño delgado y el tipo de montaje en la placa superior maximizan el espacio en el interior del gabinete.
Tornillo recomendado
—Tornillo de rosca nominal 4

Información relacionada

Planos/ilustraciones

  • [Installation With Single Knuckle Hinge]
    *Right-handed type shown.
  • [Installation With Concealed Hinge]
    *Right-handed type shown.
  • Swing Door

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
YMC-L 180-100-102
YMC-R 180-100-103
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Marca RoHS Material principal Color Anchura máxima de la puerta Peso mínimo de la puerta kg Peso máximo de la puerta kg Ángulo mínimo de apertura/cierre Ángulo máximo de apertura/cierre Dirección de apertura de la solapa Dirección efectiva del amortiguador Material de montaje de las solapas EAN Caja Peso (g)

YMC-L

180-100-102

Acero Inoxidable/PBT

Gris

300

0.3

0.7

90°

Apertura horizontal

Dirección de cierre

Madera

4510932024563

50

103

YMC-R

180-100-103

Acero Inoxidable/PBT

Gris

300

0.3

0.7

90°

Apertura horizontal

Dirección de cierre

Madera

4510932024556

50

103

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
YMC-L
YMC-R
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
YMC-L DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-100-102

YMC-R DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-100-103

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Con sentido de apertura: Específico para personas zurdas y diestras.

—Soporte de montaje (* pieza en la imagen, espesor 5mm) y tornillos no incluidos.

Por favor, preparar por separado.