TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTAZL-1506
12 / 12 resultados totales
- TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTA
- ZL-1506
- Serie Zwei L



- Fabricado en SUS316 altamente resistente a la corrosión
Acabado Zwei L de alta calidad. Acabado Zwei L: Gracias al uso de una tecnología de pulido de primera clase, estos productos combinan la elegancia del satinado con el profundo brillo de un espejo.
Se puede instalar en ambos lados de las puertas de vidrio, metal o madera. También se puede instalar en un solo lado de las puertas de vidrio, madera o metal.
Por favor, consulte la lista de juegos de manijas para puertas que aparece a continuación para elegir un tipo apropiado para su uso.
La ZL-1502 se instala generalmente con un soporte circular pero también puede instalarse sin él.
Los juegos de manijas laterales dobles utilizan ZL-1506-WR y se fijan mediante ZL-1506-OS (para el exterior) y ZL-1506-IS (para el interior)
Videos
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
ZL-1506-OS-192 |
ZL-1506-IS-192 |
ZL-1506-WR-192 |
ZL-1506-OS-320 |
ZL-1506-IS-320 |
ZL-1506-WR-320 |
ZL-1506-OS-640 |
ZL-1506-IS-640 |
ZL-1506-WR-640 |
ZL-1506-OS-960 |
ZL-1506-IS-960 |
ZL-1506-WR-960 |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZL-1506-OS-192 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-172 |
ZL-1506-IS-192 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-173 |
ZL-1506-WR-192 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-174 |
ZL-1506-OS-320 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-175 |
ZL-1506-IS-320 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-176 |
ZL-1506-WR-320 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-177 |
ZL-1506-OS-640 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-178 |
ZL-1506-IS-640 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-179 |
ZL-1506-WR-640 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-180 |
ZL-1506-OS-960 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-181 |
ZL-1506-IS-960 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-182 |
ZL-1506-WR-960 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-183 |