- COMPONENTES INDUSTRIALES
- BISAGRAS
- PERNIOS
- ZL-1701
PERNIOZL-1701
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- PERNIO
- ZL-1701
- Serie Zwei L

- El anillo sin aceite ofrece un movimiento suave.
Acabado Zwei L superior.
Zwei L representa la cúspide en cuanto al diseño de herrajes japoneses de alta calidad. Las bandas contrastadas de acabado tipo espejo y satinado brillante sobre un perfil facetado dan un acabado tipo joya que resalta cualquier diseño industrial. - Accesorios
- ZL-1701-10
—Tornillo de cabeza avellanada para madera 4.1⨯38
—Tornillo de cabeza avellanada para máquinas M5⨯16 (diámetro de la cabeza ⌀8)
ZL-1701-12
—Tornillo de cabeza avellanada para madera 4.8⨯38
—Tornillo de cabeza avellanada para máquinas M5⨯16 (diámetro de la cabeza ⌀9)
Videos
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
ZL-1701-10 | 170-091-691 |
![]() |
![]() |
ZL-1701 | 170-091-690 |
![]() |
Descargar CAD
Catálogo
Nota
—Al realizar la instalación, asegúrese de insertar el separador tal como se muestra en los ejemplos de instalación y a continuación atorníllelo.
—La capacidad de carga es el valor cuando se utilizan dos bisagras. Para conocer las condiciones de cálculo, por favor consulte el ÍNDICE.