100-P4A/32-3WAY-SUS304B

PLACA DE MONTAJE DE ACERO INOXIDABLE100-P4A/32-3WAY-SUS304B

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • PLACA DE MONTAJE DE ACERO INOXIDABLE
  • 100-P4A/32-3WAY-SUS304B

Superposición ajustable.
Altura estándar: 0 mm
Valor de H: Espesor de la puerta + 17 mm en uso
de tipo EMPOTRADO (Espesor de la puerta + 12 mm en
uso de tipo EMPOTRADO en la bisagra H160 o 170).
Tornillo recomendado
—Tornillo de cabeza fijadora M4

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
100-P4A/32 3-WAY SUS 160-079-044
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS EAN

100-P4A/32 3-WAY SUS

160-079-044

4510932169264

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
100-P4A/32 3-WAY SUS
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
100-P4A/32 3-WAY SUS DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-079-044