360-P3W-53T-D10

PLACA DE MONTAJE360-P3W-53T-D10

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • PLACA DE MONTAJE
  • Modelo recto / Con tarugos
  • 360-P3W-53T-D10
  • Serie OLYMPIA
— El diseño delgado da un aspecto elegante.
— Preinstalación con pasadores a presión.
Especificación
— Vertical adjustment : ± 2.5 mm
— Standard height : 0 mm
— Value of H : door thickness + 17 mm in case of inset.
— Value of H : door thickness + 19 mm in use of GH-360FP.
— Mounting hole : φ10 (depth: 11mm and more)

Planos/ilustraciones

  • [Installation]

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
360-P3W-53T-D10 160-046-698
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado Material de la clavija EAN Caja Peso (g)

360-P3W-53T-D10

160-046-698

Acero

Niquelado

PA

4510932190107

400

24

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
360-P3W-53T-D10
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
360-P3W-53T-D10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-046-698

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

— Presione las clavijas al mismo tiempo.
— Cuando se utiliza con dos bisagras H360, las especificaciones de la puerta deben ser las siguientes:
- Ancho de puerta : máx. 450 mm
- Peso de la puerta : máx. 7 kg