- HES3D-V135LGR
CHARNIÈRE DISSIMULÉE RÉGLABLE À 3 VOIESHES3D-V135LGR
1 / 1 total des résultats
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet, , HES3D-135, ShaperHub data available
- CHARNIÈRE DISSIMULÉE RÉGLABLE À 3 VOIES
- HES3D-V135LGR
-
Serie HES

- Passed 300K open/close private cycle test
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet, , HES3D-135, ShaperHub data available
- Petite profondeur d’alésage pour un montage compact.
La fonction de réglage à 3 voies permet un réglage vertical, horizontal et en profondeur après l’installation de la charnière.
Installation facile : la charnière peut être divisée entre le côté de la porte et le côté du cadre et dispose d’une fonction de maintien temporaire de la porte.
La structure unique à sept maillons aide à prévenir l’affaissement de la porte. - Accessoires
- — Vis taraudeuse 5⨯15
- Vendu séparément
- — Gabarit d'installation HES3D-V135-TMP
Vidéos
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Catalogue
Manuels
Note
— Notre nouveau mécanisme original de bras de levier fournit une implantation différente de celle des autres produits de la même série. Veuillez confirmer la position dans laquelle la porte est ouverte à 90° sur la figure de gauche.
— Peut être utilisé avec l'amortisseur/le dispositif de fermeture de porte Sugatsune illustré ci-dessous.
Veuillez vérifier et suivre les spécifications du produit.
⋅ AMORTISSEUR DE PORTE LAPCON LDD-S
⋅ AMORTISSEUR DE PORTE LAPCON LDD-V
⋅ AMORTISSEUR DE PORTE LAPCON LDC-N2
— L'utilisation avec d'autres ferme-portes risque d'endommager les charnières.
— Pour l'utilisation du ferme-porte Sugatsune, veuillez installer le support de porte séparément en position d'arrêt.