LDD-S
Filtrer les articles
  • AMORTISSEUR POUR PORTE
  • Montage en surface
  • LDD-S
  • Serie LDD


  • Surface mount type
  • Passed 100,000 open/close private cycle test

invsible damper,hidden damper,invisible door hinge,invisible door,hidden damper

Montage en surface pouvant être installé sur les installations de portes actuelles.
Facile à aligner sur un positionnement approprié, accélérant ainsi l’installation.
Le profil fin (hauteur du boîtier uniquement de 16 mm) peut supporter des portes pesant jusqu’à 40 kg.
Fermeture automatique et amortie dans un rayon de fermeture de 15°. Se ferme doucement, en évitant de claquer.
Les portes sont plus légères à ouvrir que les ferme-portes standard.
100 000 cycles d’ouverture/fermeture lors d’un test privé.
La position de la contre-plaque peut être ajustée après l’installation.
La force d’amortissement peut être ajustée après l’installation.
Spécifications de porte recommandées :
-Largeur : max. 900 mm
-Poids : 15 - 40 kg
100 000 cycles d’ouverture/fermeture lors d’un test privé.
Disponible en 4 couleurs pour correspondre à votre porte : blanc (WT), gris clair (LGR), marron clair (LBR) ou marron foncé (DBR).
Charnière recommandée : série HES
Caractéristique
— A réussi un test privé de 100 000 cycles d'ouverture/fermeture.
Accessoires
— Vis taraudeuse à tête fraisée 3,5×30

— Vis taraudeuse 4×16

Vidéos

En Utilisation

Informations connexes

Dessins / Illustrations

  • Afficher tout

    [Counter Plate]
    LDD-S-R type shown.

  • Afficher tout

    [Installation]

    *1 Top view above is for the upper frame mounting width above 25mm.When the distance from door to the back of the door stopper is 20mm–25mm, please use the screw hole A and C.

    *2 Refer to for 3-way adjustable concealed hinge HES3D. *Can not be used with HES3D-90.

  • Afficher tout

    [Door Movement]
    Right-handed type shown. Left-handed type is symmetrical.

  • Afficher tout

    [Door Hinge Side]

  • Afficher tout

    [Easy to Install and Adjust]

  • [Counter Plate]
    LDD-S-R type shown.
  • [Installation]

    *1 Top view above is for the upper frame mounting width above 25mm.When the distance from door to the back of the door stopper is 20mm–25mm, please use the screw hole A and C.

    *2 Refer to for 3-way adjustable concealed hinge HES3D. *Can not be used with HES3D-90.
  • [Door Movement]
    Right-handed type shown. Left-handed type is symmetrical.
  • [Door Hinge Side]
  • [Easy to Install and Adjust]

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
LDD-S-L DBR 270-018-991
LDD-S-L LBR 270-018-989
LDD-S-L LGR 270-018-987
LDD-S-L WT 270-018-985
LDD-S-R DBR 270-018-990
LDD-S-R LBR 270-018-988
LDD-S-R LGR 270-018-986
LDD-S-R WT 270-018-984
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Couleur du couvercle Spécifications Largeur de porte maximale Poids minimum de la porte en kg Poids maximum de la porte en kg Type EAN Carton

LDD-S-L DBR

270-018-991

Marron foncé

Poignée gauche

900

15

40

Autres

4510932038003

20

LDD-S-L LBR

270-018-989

Marron clair

Poignée gauche

900

15

40

Autres

4510932037983

20

LDD-S-L LGR

270-018-987

Gris clair

Poignée gauche

900

15

40

Autres

4510932037969

20

LDD-S-L WT

270-018-985

Blanc

Poignée gauche

900

15

40

Autres

4510932037945

20

LDD-S-R DBR

270-018-990

Marron foncé

Poignée droite

900

15

40

Autres

4510932037990

20

LDD-S-R LBR

270-018-988

Marron clair

Poignée droite

900

15

40

Autres

4510932037976

20

LDD-S-R LGR

270-018-986

Gris clair

Poignée droite

900

15

40

Autres

4510932037952

20

LDD-S-R WT

270-018-984

Blanc

Poignée droite

900

15

40

Autres

4510932037938

20

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
LDD-S-L DBR
LDD-S-L LBR
LDD-S-L LGR
LDD-S-L WT
LDD-S-R DBR
LDD-S-R LBR
LDD-S-R LGR
LDD-S-R WT
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
LDD-S-L DBR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-991

LDD-S-L LBR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-989

LDD-S-L LGR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-987

LDD-S-L WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-985

LDD-S-R DBR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-990

LDD-S-R LBR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-988

LDD-S-R LGR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-986

LDD-S-R WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-984

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Manuels
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
  • DOOR DAMPER LDD-S Troubleshooting

  • DOOR DAMPER LDD-S Surface Mount

  • LDD-S・LDD-V - Lapcon door damper

×
  • DOOR DAMPER LDD-S Troubleshooting

  • DOOR DAMPER LDD-S Surface Mount

×
Filtre
Filtrer les articles
Recherche Réinitialiser tout ×
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus