LDD-V
Filtrer les articles


  • Concealed type
  • Passed 100,000 open/close private cycle test

invsible damper,hidden damper,invisible door hinge,invisible door,hidden damper

Type dissimulé qui est caché de la vue lorsque la porte est fermée.
Fermeture automatique et amortie dans un rayon de fermeture de 10°. Se ferme doucement, en évitant de claquer.
Les portes sont plus légères à ouvrir que les ferme-portes standard.
Vitesse de fermeture réglable après l’installation.
La contre-plaque dispose d’un réglage à 3 voies après l’installation.
Lauréat du Good Design Award en 2011
Spécifications de porte recommandées :
-Épaisseur : min. 33 mm
-Largeur : max. 900 mm
-Poids : 15 - 40 kg
Pour les portes de 40 à 100kg, veuillez utiliser LDD-V100. Montage en surface sans le type de mortaise LDD-S également disponible.
100 000 cycles d’ouverture/fermeture lors d’un test privé.
Charnière recommandée : série HES3D
Gabarit de réglage pour le modèle LDD-V-JIG et LDD-V-TMP disponibles.
Accessoires
— Vis taraudeuse 4×45

— Vis taraudeuse 3,5×20

Vidéos

En Utilisation

Informations connexes

Dessins / Illustrations

  • Afficher tout

    [Body]

  • Afficher tout

    [Counter Plate]

    *Refer to for the cut out dimensions, installation and safety cautions.

  • Afficher tout

    [Cut Out Dimensions] Door Damper Body

    Figure below is for LDD-V-R (right-handed). LDD-V-L (left-handed) is symmetrical.

  • Afficher tout

    [Cut Out Dimensions] Counter Plate

    The installation position of counter plate from door hinge side varies depending on the hinges used.

  • Afficher tout

    *Please install the door damper body by aligning with the centre.

  • Afficher tout

    [Installation]

    LDD-V-R (right-handed) shown. LDD-V-L (left-handed) is symmetrical.

    The installation position of counter plate from door hinge side varies depending on the hinges used.

  • Afficher tout

    Embed the door damper body into the upper edge of the door and the counter plate into the upper frame.

  • Afficher tout

    [Door Movement]
    LDD-V-R (right-handed) shown.

    LDD-V-L (left-handed) is symmetrical.

  • Afficher tout

    [Door Hinge Side]

  • [Body]
  • [Counter Plate]

    *Refer to for the cut out dimensions, installation and safety cautions.
  • [Cut Out Dimensions] Door Damper Body

    Figure below is for LDD-V-R (right-handed). LDD-V-L (left-handed) is symmetrical.
  • [Cut Out Dimensions] Counter Plate

    The installation position of counter plate from door hinge side varies depending on the hinges used.
  • *Please install the door damper body by aligning with the centre.
  • [Installation]

    LDD-V-R (right-handed) shown. LDD-V-L (left-handed) is symmetrical.

    The installation position of counter plate from door hinge side varies depending on the hinges used.
  • Embed the door damper body into the upper edge of the door and the counter plate into the upper frame.
  • [Door Movement]
    LDD-V-R (right-handed) shown.

    LDD-V-L (left-handed) is symmetrical.
  • [Door Hinge Side]

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
LDD-V-L 270-017-564
LDD-V-R 270-017-563
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Spécifications Largeur de porte maximale Épaisseur minimale de la porte Poids minimum de la porte en kg Poids maximum de la porte en kg Type EAN Boite Carton

LDD-V-L

270-017-564

Poignée gauche

900

33

15

40

Autres

4510932038041

1

24

LDD-V-R

270-017-563

Poignée droite

900

33

15

40

Autres

4510932038034

1

24

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
LDD-V-L
LDD-V-R
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
LDD-V-L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-017-564

LDD-V-R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-017-563

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Manuels

Installation Manual (English) 1019_3_ldd_v_e.pdf
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
  • LDD-V - Lapcon door damper

  • DOOR DAMPER LDD-V Concealed Type Application Example

  • LDD-V with adjustment jig - Lapcon door damper

  • LDD-V without adjustment jig - Lapcon door damper

  • LDD-S・LDD-V - Lapcon door damper

×
×
×
Filtre
Filtrer les articles
Recherche Réinitialiser tout ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus