- HG-IT
CHARNIÈRE À COUPLEHG-IT
6 / 6 total des résultats
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- La charnière a un arrêt libre: elle maintient sa position à n’importe quel angle souhaité
20 000 cycles d’ouverture/fermeture lors d’un test privé.
Couvercle facultatif disponible pour un aspect propre.
Type sans couple également disponible (HG-ITSF, HG-ITMF)
Lors de l’utilisation de plusieurs charnières, en utilisant une combinaison de types de couples avec et sans couples, la résistance de couple peut être ajustée. - Caractéristique
- — Température de fonctionnement : -10 °C - 50 °C
- Demande d'inscription
- — LCD, caméra de surveillance, etc.
- Vendu séparément
- — Couvercle
Vidéos
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps [[Charnière]]
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-ITS25 | 170-090-106 |
![]() |
|
![]() |
HG-ITS35 | 170-090-115 |
![]() |
|
![]() |
HG-ITM50 | 170-090-114 |
![]() |
|
![]() |
HG-ITM70 | 170-090-113 |
![]() |
|
![]() |
HG-ITSF | 170-090-999 |
![]() |
|
![]() |
HG-ITMF | 170-090-998 |
![]() |
Vendu séparément [[Cover] Sold Separately]
Téléchargement CAO
Corps [[Charnière]]
Nom de l'article |
---|
HG-ITS25 |
HG-ITS35 |
HG-ITM50 |
HG-ITM70 |
HG-ITSF |
HG-ITMF |
Nom de l'article | 2D | 3D | Autres | RoHS | Code de l'article | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-ITS25 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-106 |
HG-ITS35 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-115 |
HG-ITM50 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-114 |
HG-ITM70 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-113 |
HG-ITSF | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-999 |
HG-ITMF | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-998 |
Vendu séparément [[Cover] Sold Separately]
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Lors de l'installation, veillez à ce que les deux axes de charnière soient de niveau et alignés.