- HG-ITHP
CHARNIÈRE À COUPLEHG-ITHP
3 / 3 total des résultats
Filtrer les articles
- Heat resistant
- Free Stop
friction hinge, position controle
- Convient pour une utilisation dans un environnement générateur de chaleur.
- Caractéristique
- — Température de fonctionnement : 0°C~100°C
Pour les applications au-delà de la plage de température de fonctionnement ci-dessus, veuillez contacter les représentants locaux. - Demande d'inscription
- — Séchoir, équipement d'éclairage, chambre de température
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Devis |
---|---|---|---|
HG-ITHP07 | 170-037-312 | ||
HG-ITHP15 | 170-037-313 | ||
HG-ITHP30 | 170-037-314 |
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Lors de l'installation, veillez à ce que les deux axes de charnière soient de niveau et alignés.
— Le couple peut diminuer pendant et après le chauffage. Et reviendra au couple initial lorsque la température sera normale.