- HG-ITJ4080
CHARNIÈRE À COUPLE RÉGLABLEHG-ITJ4080
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Arrêt libre : peut maintenir la position sous n’importe quel angle.
Couple réglable de 4 à 8 N⋅m.
Résistance de couple élevée sur un corps compact pour une utilisation efficace de l’espace.
Couple minimum réglé à 4 N⋅m pour éviter toute chute ou claquement accidentel du volet.
20 000 cycles d’ouverture/fermeture lors d’un test privé. - Caractéristique
- —Température de fonctionnement : 0°C ~ 40°C
Vidéos
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Lors de l'installation, veillez à ce que les deux axes de charnière soient de niveau et alignés.
— Utilisez une clé à molette (taille nominale 13) pour le réglage du couple.
— Ne forcez pas pour retirer l'écrou de réglage du couple.