- HG-JHM9-S
MINI CHARNIÈRE À AMORTISSEMENTHG-JHM9-S
4 / 4 total des résultats
Filtrer les articles
- Passed 50,000 open/close private cycle test
- La charnière avec amortisseur intégré empêche les couvercles de se refermer en claquant.
Idéal pour les petits cache-prises de bureau.
Vendus par paires. - Caractéristique
- —Température de fonctionnement : 0°C - 40°C
- Demande d'inscription
- — Petit couvercle pour table de conférence, petit cache pour équipement mécanique, etc.
- Vis recommandée
- — Vis taraudeuse à tête fraisée M3, vis à tête cylindrique M3, vis à tête fraisée 3, vis à tête cylindrique 3, etc.
Vidéos
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-JHM9-S-BL | 170-025-895 |
![]() |
|
![]() |
HG-JHM9-S-WT | 170-025-896 |
![]() |
|
![]() |
HG-JHM9-S4-BL | 170-037-326 |
![]() |
|
![]() |
HG-JHM9-S4-WT | 170-037-327 |
![]() |
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
HG-JHM9-S-BL |
HG-JHM9-S-WT |
HG-JHM9-S4-BL |
HG-JHM9-S4-WT |
Catalogue
Manuels
Installation Manual (English) | 1161_3_hgjhm9_e.pdf |
---|
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Vendu par paire.
— Lors de l'installation, veillez à ce que les deux axes de charnière soient de niveau et alignés.