- HG-JHM9-U
MINI CHARNIÈRE À AMORTISSEMENTHG-JHM9-U
4 / 4 total des résultats
Filtrer les articles
- Passed 50,000 open/close private cycle test
- La charnière avec amortisseur intégré empêche les couvercles de se refermer en claquant.
Idéal pour les petits cache-prises de bureau.
Vendus par paires. - Caractéristique
- —Température de fonctionnement : 0°C - 40°C
- Demande d'inscription
- — Petit couvercle pour table de conférence, petit cache pour équipement mécanique, etc.
- Vis recommandée
- — Vis taraudeuse M3, Vis taraudeuse 3, etc.
Vidéos
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Devis |
---|---|---|---|
HG-JHM9-U-BL | 170-025-897 | ||
HG-JHM9-U-WT | 170-025-898 | ||
HG-JHM9-U4-BL | 170-037-328 | ||
HG-JHM9-U4-WT | 170-037-329 |
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
HG-JHM9-U-BL |
HG-JHM9-U-WT |
HG-JHM9-U4-BL |
HG-JHM9-U4-WT |
Catalogue
Manuels
Installation Manual (English) | 1161_3_hgjhm9_e.pdf |
---|
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Vendu par paire.
— Lors de l'installation, veillez à ce que les deux axes de charnière soient de niveau et alignés.