HG-PTH30
Filtrer les articles

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • CHARNIÈRE À COUPLE PIVOTANT
  • HG-PTH30

  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

Aucun outil n’est nécessaire pour fixer et détacher les portes, ce qui facilite l’entretien.
Le dispositif de retenue de sécurité empêche les portes et les fenêtres de tomber.
Accessoires
— Vis taraudeuse 4⨯20 (pour la charnière pivotante)

— Vis taraudeuse à tête fraisée 4⨯20 (pour les plaques de montage et la charnière de couple)

Vidéos

En Utilisation

Informations connexes

Dessins / Illustrations

  • [Installation]
  • [Detailed Drawings]
  • [Component Parts]
  • [Holds in any position]
  • [Easy Installation]
  • [Prevents Doors From Falling Off]
    The retainer prevents doors from falling off. It only needs to be inserted into the bottom plate.
  • [Adjustable Side Spaces]
    Can be adjusted horizontally after installation.

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
HG-PTH30 170-043-673
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Couple N.m/2 pièces Couple en kgf.cm/2 pièces Vis incluses Matériau principal Charnière Position de montage Traverse Largeur minimale de la porte en mm Largeur de porte maximale en mm Hauteur minimale de la porte en mm Hauteur maximale de la porte en mm Épaisseur minimale de la porte en mm Épaisseur maximale de la porte en mm Poids maximum de la porte en kg EAN Boite Carton Poids (g)

HG-PTH30

170-043-673

3.0(±20%)

30.6(±20%)

Inclus

Acier inoxydable

Type particulier

Horizontal

Adapté

350

500

700

1200

28

35

10

4510932188456

15

120

95

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
HG-PTH30
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
HG-PTH30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-043-673

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Manuels

Installation Manual (English) 1245_3_hg_pth30_e.pdf

Note

— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».

— Lors de l'installation, veillez à ce que les deux axes de charnière soient de niveau et alignés.

— La force d'actionnement de la fenêtre varie en fonction de l'environnement d'utilisation, incluant température de l'air et vent.

— Ne pas utiliser avec une porte ou une fenêtre soumise à une forte pression au vent.

Produits connexes

Catégorie

Vos articles récemment consultés

×
  • LAMP PIVOT TORQUE HINGE HG-PTH30

×
×
Filtre
Filtrer les articles
Recherche Réinitialiser tout ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus