- HG-RNM30
CHARNIÈRE À COUPLE AMOVIBLEHG-RNM30
2 / 2 total des résultats
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- .Charnière recommandée pour une utilisation du côtés des fenêtres pour permettre à l’air de circuler.
Arrêt libre : peut maintenir la position sous n’importe quel angle.
20 000 cycles de rotation lors d’un test privé.
Peut être facilement retiré sans avoir besoin d’outils pour effectuer la maintenance.
Le bras de sécurité peut verrouiller l’axe de la charnière en place, empêchant tout retrait involontaire. - Accessoires
- Uniquement pour HG-RNM30-SET
— Vis à tête cylindrique large 4⨯20 (côté gâche)
— Vis taraudeuse à tête fraisée 4⨯20 (côté charnière) - Vis recommandée
- — Vis à tête cylindrique M4 (côté frappe)
— Vis à tête fraisée M4 (côté charnière)
Vidéos
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-RNM30 | 170-029-733 | eShop |
![]() |
![]() |
HG-RNM30-SET | 170-033-319 |
![]() |
Téléchargement CAO
Catalogue
Manuels
Installation Manual (English) | 0880_4_hr_rnm30_e.pdf |
---|
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Vendu en kit (charnière et gâche de 2 pièces chacune).
— Lors de l'installation, veillez à ce que les deux axes de charnière soient de niveau et alignés.
— La force d'actionnement de la fenêtre varie en fonction de l'environnement d'utilisation (température de l'air, vent).
— Ne pas utiliser avec une fenêtre soumise à une forte pression au vent.
— Utilisez le mohair séparément si l'étanchéité à l'air est nécessaire.
Produits connexes
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.