J160

CHARNIÈRE DISSIMULÉE HAUTE PORTÉE À ANGLE LARGEJ160

2 / 2 total des résultats

Filtrer les articles
  • CHARNIÈRE DISSIMULÉE HAUTE PORTÉE À ANGLE LARGE
  • Ouverture à 160°/Amortisseur intégré
  • J160
  • Serie J95

  • Passed 40,000 open/close private cycle test
  • Soft Close
L’amortisseur intégré permet aux portes de se fermer lentement en offrant un mouvement de porte haut de gamme.
Livré avec une plaque de montage et des couvercles à vis.
Caractéristique
— La position de la porte peut être réglée dans les 3 sens comme suit :

• Profondeur : +1.5 mm / -2.5 mm

• Vertical : ± 3 mm

• Superposition (horizontale) : +0 mm / -4 mm
Accessoires
— Vis taraudeuse à tête cruciforme bombée fraisée 5⨯18

Vidéos

En Utilisation

Images

Informations connexes

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
J160-D22-25T NI 160-044-973
J160-D22-25T BN 160-044-974
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Spécifications Matériau Finition Épaisseur minimale de la porte Épaisseur maximale de la porte Nombre de superpositions Angle d’ouverture Matériau principal Série Installation à encliquetage Montage applicable Couleur Charnière EAN Carton Poids (g)

J160-D22-25T NI

160-044-973

Amortisseur intégré

Acier/Alliage de zinc (ZDC)Polyamide chargé de fibres de verre (PA)

Nickel

18

36

21 à 25 mm

160°

Acier

Série J95

Adapté

Bois

Argent

Grande charnière dissimulée
Installation par simple pression

4510932188555

50

710

J160-D22-25T BN

160-044-974

Amortisseur intégré

Acier/Alliage de zinc (ZDC) Polyamide chargé de verre

Nickel noir

18

36

21 à 25 mm

160°

Acier

Série J95

Adapté

Bois

Noir

Grande charnière dissimulée
Installation par simple pression

4510932188562

50

710

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Dessins uniques (installation, locus, traitement)

Contenu
Locus Chart
Contenu 2D 3D PDF
Locus Chart DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF

Glisser pour en voir plus

Corps

Nom de l'article
J160-D22-25T NI
J160-D22-25T BN
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
J160-D22-25T NI DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-044-973

J160-D22-25T BN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-044-974

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Manuels

Installation Manual 1320_1_j160.pdf

Note

— Livré avec une goupille rouge qui maintient l'angle de la charnière. Ne la détachez pas tant que la charnière n'est pas installée

— N'ouvrez pas et ne fermez pas la charnière lorsque la goupille de maintien est fixée.
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
  • WIDE-ANGLE HEAVY-DUTY CONCEALED HINGE J160

  • CONCEALED HINGES Product Options Built-in Damper, With & Without Catches, Sprung-open

×
×
Filtre
Filtrer les articles
Recherche Réinitialiser tout ×
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus