- MC-159-STD
LOQUET MAGNÉTIQUE EN ACIER INOXYDABLEMC-159-STD
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- — Les boulons sont conçus pour être fixés avec des écrous à l’arrière. Comme il n’y a pas de têtes de vis, il est facile de maintenir la surface plane propre.
— L’aimant en néodyme est utilisé pour une pression forte.
— Design ultra-fin de 3 mm.
— La contre-plaque du type de montage arrière est également disponible. - Accessoires
- — Écrou hexagonal M5 acier inoxydable (SUS304)
Dessins / Illustrations
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
MC-159-2-STD | 140-045-567 |
![]() |
|
![]() |
MC-159-4-STD | 140-045-568 |
![]() |
Téléchargement CAO
Catalogue

Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Température max. : 80℃
— La contre-plaque à utiliser doit être en contact avec le corps du loquet. Si un objet entre en contact direct avec la surface de l'aimant, celui-ci peut se briser
et ne plus fonctionner correctement.