- MLC-100DS-WT
LOQUET NON MAGNÉTIQUEMLC-100DS-WT
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
- Plage de réglage vertical plus large par rapport à la série MLC-100.
Plage de réglage de la position d’installation de la contre-plaque : ±4 mm verticalement et ±3,5 mm horizontalement.
Longue course.
Aucune poignée nécessaire, il suffit de pousser pour ouvrir/fermer.
Non magnétique.
Pousser légèrement pour ouvrir la porte. Lors de la fermeture, le bras attrapera la contre-plaque et maintiendra également la porte en la poussant légèrement.
L’installation avec rivet est également possible.
Élément similaire (plage de réglage vertical : ±2 mm) : MLC-100. - Caractéristique
- — A réussi un test privé de 100 000 cycles d'ouverture/fermeture
- Accessoires
- — Vis à tête bombée 4×16 (SUS), 4×20 (SUS)
- Vis recommandée
- — M4 vis à tête cylindrique ou à tête bombée, rivet n° 4
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
-
Afficher tout
-
Afficher tout
-
Afficher tout
±4mm Vertically, ±3.5mm Horizontally
—Vertically
±4mm vertically -
Afficher tout
—Horizontally
±3.5mm horizontally