MLC-100
Filtrer les articles
  • LOQUET NON MAGNÉTIQUE
  • Réglage vertical de 2 mm
  • MLC-100

  • Passed 100,000 open/close private cycle test
Loquet à poussoir avec une longue course
Un fonctionnement ouvert/fermé par pression élimine le besoin de poignées et de tractions.
Type non magnétique
La gâche flottante peut ajuster automatiquement la position de ± 2 mm verticalement et de ± 3,5 mm horizontalement pour s’adapter à la contre-plaque.
En utilisant la plaque d’écartement (vendue séparément), la position d’installation du boîtier peut être ajustée
Le Modèle MLC-HT130BL avec une course de 40 mm résistant à la chaleur est également disponible.
Caractéristique
—Passed 100,000 open/close private cycle test
Accessoires
— Vis à tête bombée 4×16 (SUS)
Vis recommandée
— M4 vis à tête cylindrique ou à tête bombée, rivet n° 4

Dessins / Illustrations

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
MLC-100WT 140-028-540
MLC-100BL 140-033-090
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Ancien nom d'article Force de rétention N Force de rétention en kgf Force de poussée N Force de poussée en kgf Couleur H L W Course Matériau du corps Type Type d’installation EAN Boite Carton Poids (g)

MLC-100WT

140-028-540

PR-25

90

9.2

14

1.4

Blanc

77.5

45

16

23

PBT

Pression

Montage en surface

4510932162944

20

240

32

MLC-100BL

140-033-090

-

90

9.2

14

1.4

Noir

77.5

45

16

23

PBT

Pression

Montage en surface

4510932165983

20

240

32

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
MLC-100WT
MLC-100BL
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
MLC-100WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-028-540

MLC-100BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-033-090
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus