- MLC-HT130BL
LOQUET NON MAGNÉTIQUEMLC-HT130BL
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
- Heat Resistance
- Passed 100,000 open/close private cycle test
- Résistant à la chaleur jusqu’à (120°).
Loquet à poussoir avec une longue course
Un fonctionnement ouvert/fermé par pression élimine le besoin de poignées et de tractions.
Type non magnétique
Poussez avec les doigts pour bien fermer le volet. Pour ouvrir, pousser le volet fermé.
La gâche flottante peut ajuster automatiquement la position de ± 2 mm verticalement et de ± 3,5 mm horizontalement pour s’adapter à la contre-plaque.
Le type non résistant à la chaleur MLC-100 est également disponible. - Caractéristique
- —Passed 100,000 open/close private cycle test
- Accessoires
- — Vis à tête bombée 4×16 (SUS)
- Vis recommandée
- — M4 vis à tête cylindrique ou à tête bombée, rivet n° 4
Dessins / Illustrations
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— La force de rétention peut diminuer à haute température. La force de rétention à 120 °C est d'environ 29,4N (3 kgf), ce qui peut varier en fonction de l'environnement et des conditions.